Philips GreenSpace Evo Mini, 9.7 W, 1350 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Branco

ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1350 lm, 9.7 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha

Código de encomenda: 59015100
Código de encomenda completo: 872016959015100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104519 pt_PT pdf 297.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104519_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104519_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 LDT