Philips Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 940 1205 L15 1919 G8N

Código de encomenda: 929003961701
Código de encomenda completo: 872110308093600

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    2.275 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    147 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências