Polska - Polski
Light as a Service (Światło jako usługa)

Światło jako usługa (LaaS, Light as a Service)

Usługa Light as a service: mądrzejszy sposób na oświetlenie

Światło ma znaczenie. Jednak instalacja nowego oświetlenia może poważnie nadwyrężyć Twój budżet. A co, jeśli w tej chwili nie dysponujesz funduszami na inwestycję w modernizację oświetlenia ani czasem na zarządzanie instalacją i nadzorowanie jej?

 

Dzięki usludze Light as a Service Twoi pracownicy szybko skorzystają z najwyższej jakości światła, tworząc bezpieczne środowisko, w którym mogą osiągać najlepsze wyniki. Zamiast dokonywać dużych inwestycji z góry w zakup, instalację i zarządzanie nowym systemem oświetleniowym, po prostu płacisz miesięczną opłatę, a my zajmujemy się resztą: od projektu i instalacji po obsługę i konserwację.

 

Korzyści

  • Uwolnij przepływy pieniężne i wykorzystaj je na usprawnienie innych obszarów swojej działalności, np. zatrudniając nowych pracowników lub modernizując sprzęt.
  • Zintegrowane systemy oświetleniowe bazujące na technologii LED mogą zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie nawet o 70%*, co przełoży się na obniżenie kosztów energii i pomoże w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju.
  • Oszczędzaj na kosztach konserwacji dzięki zdalnym możliwościom zintegrowanego systemu oświetleniowego.
  • Lepsze oświetlenie znacznie poprawia widoczność, co przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków. A zintegrowany system oświetleniowy zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo, umożliwiając szybką i skuteczną kontrolę poziomu natężenia oświetlenia za pomocą zdalnego monitorowania.

Bez wpłat początkowych ani wcześniejszych inwestycji, przedsiębiorstwa mogą cieszyć się natychmiastowymi oszczędnościami i dodatnim miesięcznym przepływem środków pieniężnych już od pierwszego dnia.

Dlaczego warto wybrać LaaS?

Dopasowujemy naszą wiedzę do Twoich ambicji, aby zapewnić najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu.

Hassle-free

Spokój ducha

Bierzemy pełną odpowiedzialność za projekt, instalację, wydajność i konserwację Twojego oświetlenia. Mniej zmartwień i więcej czasu na skupienie się na swoim biznesie.

Bez wysokich kosztów początkowych

Gwarantowana jakość światła

Nasze systemy oświetleniowe są zgodne z przepisami, niezawodne i bezpieczne. Zapewniają najwyższą jakość światła przy najniższym możliwym zużyciu energii. Gwarantujemy właściwe oświetlenie przez cały okres trwania umowy, mierzone na podstawie wcześniej ustalonych wskaźników.

Obiekt monitorowany

Natychmiastowe oszczędności kosztów

Uwolnij przepływy pieniężne od razu. Brak początkowych nakładów inwestycyjnych, brak zadłużenia, a także natychmiastowa oszczędność energii i konserwacji generują dodatni przepływ środków pieniężnych, który możesz skierować z powrotem do swojej firmy.

Zobowiązania dotyczące wyników

Bezpieczniejsze miejsce pracy

Zintegrowane oświetlenie LED pomaga zwiększyć bezpieczeństwo, dając Ci pełną kontrolę i gwarantując, że poziom i jakość oświetlenia zapewnią pracownikom optymalną widoczność.

ArcelorMittal

Dzięki usłudze Light as a Service Twoi pracownicy szybko skorzystają z najwyższej jakości światła, tworząc bezpieczne środowisko, w którym mogą osiągać najlepsze wyniki.

Poprawiaj przepływ środków pieniężnych, aby zabezpieczyć swoją przyszłość

Dzięki usłudze Light as a Service możesz zmienić CAPEX w OPEX, a także uzyskać wolny przepływ środków pieniężnych i natychmiastowe oszczędności. Płacisz za światło, nie za system oświetleniowy. Umowa serwisowa obejmuje wszystkie koszty początkowe i okresowe, co gwarantuje brak nieoczekiwanych opłat za projekt lub instalację, a także brak ukrytych kosztów zarządzania, konserwacji lub napraw.

 

  • Zwiększ przepływ środków pieniężnychy, wykorzystując oszczędności do inwestowania w swoją podstawową działalność
  • Optymalizuj kapitał własny i inne parametry finansowe w swoim bilansie
  • Gwarantowana wydajność oświetlenia i energii przez cały okres trwania umowy

Zwiększenie przepływu środków pieniężnych teraz pomoże Ci przygotować się na wszystko, co przyniesie przyszłość. A ponieważ usługa Light as a Service zapewnia wyższy skumulowany wolny przepływ środków pieniężnych, oszczędności naprawdę się zwiększą.

Jak to działa?

W naszej firmie zaczynamy od szczegółowej oceny Twoich potrzeb oświetleniowych, aby móc zaproponować rozwiązanie dostosowane do Twoich celów biznesowych. Powierz nam proces instalacji, zajmiemy się nim profesjonalnie. Nasze usługi wykraczają poza instalację — zajmujemy się również zarządzaniem, konserwacją i optymalizacją systemu oświetleniowego w Państwa obiekcie przez cały okres naszej współpracy. Zaufaj nam, a oświetlimy Twoją przestrzeń efektywnie i skutecznie.

Hassle-free

Plan i projektowanie

Zaczynamy od oceny tego, co już jest, sprawdzając obecne instalacje pod kątem możliwych oszczędności. Następnie nasz zespół tworzy rozwiązanie oświetleniowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Bez wysokich kosztów początkowych

Buduj

Gdy obie strony będą zadowolone, nasze zespoły zajmą się kompleksowym zarządzaniem projektem. W razie potrzeby zdemontujemy stare oprawy, a następnie dostarczymy, zainstalujemy i uruchomimy nowe rozwiązanie oświetleniowe.

Obiekt monitorowany

Obsługa

Gdy wszystko jest już skonfigurowane, kontynuujemy obserwację, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Sprawdzamy działanie systemów, konsultujemy się w sprawie usterek i zarządzamy treścią (jeśli jest to konieczne).

Zobowiązania dotyczące wyników

Utrzymywanie i optymalizacja

Od początku do końca. Nasze usługi cykliczne obejmują konserwację i naprawę rozwiązania oświetleniowego, optymalizację wydajności przez cały okres trwania umowy oraz weryfikację uzgodnionej wydajności.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Hiszpania

Współpraca firmy Signify z wiodącym na świecie przedsiębiorstwem hutniczym i górniczym ArcelorMittal w dziedzinie oświetlenia zaowocowała zrównoważonym oświetleniem LED. Dostarczane w ramach naszej oferty usługa Light as a Service, pomaga również promować komfort pracowników w Sagunto w Hiszpanii

Sprawdź inne usługi firmy Signify

Usługi profesjonalne

Usługi profesjonalne

Indywidualne rozwiązania oświetleniowe
 

Niezależnie od tego, czy chcesz wymienić oprawy oświetleniowe, czy też całkowicie przeprojektować system oświetleniowy, zaprojektujemy oświetlenie tak, aby służyło zarówno Tobie, jak i Twojej firmie.

Usługi dla cyklu życia

Usługi dla cyklu życia

Wydłuż trwałość użytkową instalacji oświetleniowej
 

Oferujemy plany konserwacji, które pozwolą utrzymać Twój system oświetleniowy w jak najlepszym stanie przez długi czas, zapewniając wybór pakietów serwisowych: podstawowego i zaawansowanego.

Rozpoczynasz projekt?

Rozpoczynasz projekt?

Chętnie poznamy Twoją opinię.