Kryteria inicjatywy Signify Circle

Kryteria inicjatywy Signify Circle

Signify Circle: zasady raportowania przychodów oraz definicje

Celem inicjatywy Signify Circle jest umożliwienie profesjonalnym użytkownikom i klientom identyfikacji wiarygodnych produktów zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Program Signify Circle został wprowadzony w pierwszej kolejności dla portfolio profesjonalnego na rynku europejskim.

 

Terminologia stosowana w inicjatywie Signify Circle opiera się na normach i regulacjach wymienionych na dole tej strony. W związku z brakiem jednolitych, powszechnie uznanych standardów identyfikacji cyrkularnych produktów oświetleniowych, Signify stworzyło własny zestaw kryteriów.

 

Kryteria Signify Circle opierają się na unijnych ramach taksonomii i Europejskich Standardach Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS E5) zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

 

Kryteria te zapewniają wysoki poziom cyrkularności wszystkich kluczowych właściwości produktu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości światła i efektywności kosztowej. Wizualny identyfikator Signify Circle oznacza produkty i rozwiązania, które spełniają określone wymagania, zdefiniowane przez Signify w ramach jasno określonego zestawu kryteriów. Wymagania w ramach tych kryteriów mogą różnić się w zależności od rodzaju produktu. Kryteria te oraz wizualny identyfikator Signify Circle, nie mają na celu zastępowania żadnego oficjalnego znaku, certyfikatu ani podobnego standardu. Signify deklaruje gotowość do stosowania uznanego i kompleksowego oznaczenia dla rozwiązań oświetleniowych, gdy tylko takie zostanie wprowadzone.

 

Dla zapewnienia spójności, przejrzystości i wiarygodności Signify publikuje udział przychodów Signify Circle w programie Brighter Lives, Better World 2030. Wskaźnik pokazuje postęp w rozwoju cyrkularności w sektorze oświetlenia profesjonalnego.

 

Przychody Signify Circle odzwierciedlają sprzedaż profesjonalnego portfolio na rynku europejskim:
 

  • Produkty klasyfikowane jako produkty Signify Circle,
  • Produkty Light-as-a-service i produkty regenerowane,
  • Części zamienne i zestawy modernizacyjne.

 

Profesjonalne oprawy oświetleniowe

 

  • Materiał niepierwotny % - Przynajmniej od 15% do 50% (w zależności od produktu *)
  • Substancje objęte ograniczeniami - Zgodność z wymogami Signify dotyczącymi substancji objętych ograniczeniami (link)
  • Materiał opakowaniowy ≥80% papieru z recyklingu pokonsumenckiego oraz ≥35% tworzyw sztucznych z recyklingu pokonsumenckiego
  • Efektywność energetyczna - ≥110 lm/W
  • Początkowy okres funkcjonalności - ≥ 50000 godzin zgodnie z metodologią żywotności L70B50C10
  • Możliwość naprawy - Sterownik i źródło światła oprawy oświetleniowej mogą zostać wymienione przez technika serwisowego. Części i dokumentacja są dostępne przez dłuższy okres czasu **
  • % Materiał nadającego się do recyklingu - Co najmniej od 20% do 55% (w zależności od produktu ***)
  • Instrukcja demontażu do recyklingu - Dostępna zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2020
*Procent ten jest określany na podstawie potencjału globalnego ocieplenia (Global Warming Potential) danego produktu; im wyższy potencjał globalnego ocieplenia, tym wyższy wymagany udział materiałów niepierwotnych..
** Możliwość naprawy i dostępność części zamiennych mogą się różnić w zależności od produktu.
*** Wartość jest o 5% większa od wartości dla materiału niepierwotnego.

 

Profesjonalne źródłs światła

 

  • % Materiału niepierwotnego - Co najmniej od 10% do 20% (w zależności od produktu *)
  • Substancje objęte ograniczeniami - Zgodność z polityką dotyczącą substancji objętych ograniczeniami (link)
  • Materiał opakowaniowy – ≥80% papieru z recyklingu poużytkowego oraz ≥35% plastiku z recyklingu poużytkowego
  • Efektywność energetyczna - ≥135 lm/W
  • Początkowy okres funkcjonalności - ≥ 50000 godzin zgodnie z metodologią żywotności L70B50C10
  • Możliwość naprawy - źródło światła jest materiałem eksploatacyjnym, którego nie można naprawić – dlatego podajemy informacje o jego następcy, aby umożliwić wymianę na kompatybilny model, dzięki czemu instalacja oświetleniowa będzie mogła nadal działać
  • % Materiału nadającego się do recyklingu - co najmniej od 15% do 25% (w zależności od produktu **)
  • Instrukcja demontażu w celu recyklingu - zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) 2012/19/UE
*Procent ten jest określany na podstawie potencjału globalnego ocieplenia (Global Warming Potential) danego produktu; im wyższy potencjał globalnego ocieplenia, tym wyższy wymagany udział materiałów niepierwotnych.
** Wartość jest o 5% większa od wartości dla materiału niepierwotnego.
 

 

Definicje usługi Light as a Service, produktów regenerowanych, części zamiennych i zestawów modernizacyjnych opierają się na zapisach CE 5.1, CE 5.2 i CE 5.5 w ramach taksonomii UE.
 

Lista norm i przepisów stosowanych w inicjatywie Signify Circle:
 

  • IEC 60050 – Międzynarodowy słownik elektrotechniczny (IEV)
  • CLC TR 45550 - Definicje związane z efektywnością materiałową
  • IEC 62430 – Projektowanie przyjazne dla środowiska (ECD)
  • IEC TR 62635 – Wytyczne dotyczące informacji o postępowaniu z produktami po zakończeniu ich cyklu życia, przekazywanych przez producentów i recyklerów, oraz obliczania wskaźnika recyklingowalności sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • IEC TR 62824 – Wytyczne dotyczące zagadnień efektywności materiałowej w projektowaniu produktów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych
  • IEC 62309 – Niezawodność nowych produktów zawierających części ponownie użyte oraz produktów o wydłużonym okresie użytkowania
  • EN 45560 – Metodyka tworzenia produktów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym
  • EN 45552 – Ogólna metoda oceny trwałości produktów związanych z energią
  • EN 45559 - Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią
  • ISO 14009 – Systemy zarządzania środowiskowego – Wytyczne dotyczące uwzględniania obiegu materiałów w projektowaniu i rozwoju
  • ISO 14006 – Systemy zarządzania środowiskowego – wytyczne dotyczące uwzględniania ekoprojektowania
  • ISO 14025 – Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe typu III – Zasady i procedury
  • EN 50693 Zasady dotyczące kategorii produktów w odniesieniu do oceny cyklu życia produktów i systemów elektronicznych i elektrycznych
  • IEC 63366 Zasady dotyczące kategorii produktów w ocenie cyklu życia produktów i systemów elektrycznych i elektronicznych
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport PROGRAM – Szczegółowe zasady dla opraw oświetleniowych
  • EN 15804 – Zrównoważony rozwój obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe produktu – Podstawowe zasady dotyczące kategorii wyrobów budowlanych
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1781 z dnia 13 czerwca 2024 r. ustanawiające ramy ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zrównoważonych (ESPR)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/825 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wzmocnienia pozycji konsumentów w kontekście zielonej transformacji poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami i lepsze informowanie (ECGT)
  • Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (taksonomia UE)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1799 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów (prawo do naprawy)