Polska - Polski

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 91 W, L2276 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20

LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA

Opis produktu

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 16000 lm, 91 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Wąski rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 15038600
Pełny kod zamówienia: 871951415038600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867855 pl_PL pdf 280.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867855_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867855_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA IES
Plik Revit
LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA 910925867855 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH XA LDT