Opis produktu
Trunking light unit, L2276 mm, Stal, Biel, Przyciemnianie Dali, system Interact gotowy, 8500 lm, 59 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy