Polska - Polski

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, Biel, IP20

LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE

Opis produktu

Trunking light unit, L2276 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 73755600
Pełny kod zamówienia: 871951473755600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868949 pl_PL pdf 282.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868949_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868949_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE IES
Plik Revit
LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE 910925868949 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH HE LDT