Philips CoreLine FastSet do montażu na suficie i ścianie: łatwa instalacja, doskonałe oświetlenie
Philips CoreLine FastSet to efektywny energetycznie zamiennik LED w stosunku 1:1 do konwencjonalnych kinkietów wewnętrznych. Dzięki mocnym strumieniom świetlnym identycznym jak w przypadku oświetlenia fluorescencyjnego nie ma potrzeby wykonywania nowych obliczeń oświetlenia dla projektów modernizacyjnych — kompleksowa konstrukcja umożliwia przełączanie się między skorelowanymi temperaturami barwowymi (CCT) a mocnym strumieniem świetlnym w tej samej oprawie zależnie od potrzeb. Instalacja tych opraw LED do montażu ściennego jest szybka i elastyczna dzięki możliwości wyboru prostej przelotki lub wejścia przewodu z boku lub z tyłu oprawy. Oznacza to, że kinkiety wewnętrzne CoreLine FastSet można łatwo zamontować jako samodzielną oprawę, bezpośrednio na ścianie lub za pomocą zaczepów. Można je również łatwo łączyć z innymi oprawami CoreLine FastSet, aby tworzyć harmonijne linie światła. W razie potrzeby dostępne są również akcesoria umożliwiające dostosowanie opraw CoreLine do montażu zwieszanego. Jak można się spodziewać po firmie Philips, każda oprawa CoreLine FastSet zapewnia bezpieczeństwo. Klasyfikacja IP44 i IK06 nie tylko chroni przed przypadkowym uderzeniem, ale uwięzione kołki zabezpieczające na pokrywie oprawy zapobiegają również jej spadnięciu. Dostępne są opcje Interact Ready do inteligentnych aplikacji oświetleniowych. Oświetleniu LED CoreLine FastSet jest więc idealnym rozwiązaniem do oświetlenia obszarów o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze i klatki schodowe.
Możliwość zastąpienia istniejącego oświetlenia na efektywny energetycznie LED
Wszystko w jednym: możliwość przełączania między dwoma mocnymi strumieniami świetlnymi (3000 lm, 6000 lm) i dwoma temperaturami barwowymi (3000 K, 4000 K) w jednej oprawie
Do 140 lm/W
Identyczny mocny strumień świetlny jak w świetlówkach 2400-6000 lm