Polska - Polski

Philips CoreLine FastSet, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K

SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

Opis produktu

L1440 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 51014299
Pełny kod zamówienia: 872016951014299
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
Tender text - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 txt 3.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401841285 pl_PL pdf 499.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401841285_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401841285_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 IES
Plik Revit
SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841285 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 60S 840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841285 pdf 623.5 kB