Philips CoreLine FastSet, 34 W, L1160 mm, 4800 lm, 4000 K
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
Opis produktu
L1160 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 4800 lm, 34 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat