Philips CoreLine FastSet, All-in, 20 W, 12 W, L602 mm, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602

Opis produktu

L602 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 12 W, 142 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 51015999
Pełny kod zamówienia: 872016951015999
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
Tender text - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401841385 pl_PL pdf 1019.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401841385_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401841385_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 IES
Plik Revit
SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 17 25S 830 840 PSU TW3 PI5 L602 911401841385 pdf 608.6 kB