Polska - Polski

Philips CoreLine FastSet, All-in, 20.5 W, L602 mm, 2600 lm, 3000 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready

SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602

Opis produktu

L602 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opalizowany, Opalizowany, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe

Kod zamówienia: 75072299
Pełny kod zamówienia: 872016975072299

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401803487 pl_PL pdf 871.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401803487_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401803487_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 IES
Plik Revit
SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips SM155C 26S 830 840 WIA TW3 PI5 L602 911401803487 pdf 699.9 kB