Philips StoreSet Linear

StoreSet Linear – smukła, dyskretna konstrukcja dla mniejszych sklepów przyszłości

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

StoreSet Linear to bardzo elastyczna liniowa oprawa oświetleniowa do systemów instalowanych na szynoprzewodach w sklepach detalicznych, zapewniająca doskonałą jakość i opcje modernizacji w przyszłości. W instalacjach w handlu detalicznym, takich supermarkety, sklepy miejskie i ekspresowe, każdy panel liniowy można łączyć z różnymi punktami z naszej oferty produktów oraz płynnie integrować z istniejącymi systemami szynoprzewodów. Pozwala do odpowiednio wyeksponować i wyróżnić towary na półkach, w alejkach i na otwartych przestrzeniach. StoreSet Linear (SM504T) to dyskretna i smukła oprawa oświetleniowa w formacie panelu, którą można łatwo zainstalować w dowolnym miejscu na szynoprzewodzie — i dostosować do przyszłych zmian układu. Wersje z bezprzewodowym sterownikiem zapewniają większą wygodę ściemniania i regulacji aranżacji w istniejącej infrastrukturze szynoprzewodów 3-fazowych bez sterowania przewodowego. Ponadto wbudowane czujniki do zbierania danych zapewniają dostęp do ciekawych analiz, które pozwolą na wprowadzenie skutecznych usprawnień przestrzeni sklepu.

Korzyści

  • Odpowiednie oświetlenie wnętrz sklepów z wykorzystaniem opraw o wysokim natężeniu strumienia i swobodnego pozycjonowania w celu dostosowania do wymagań każdej aranżacji sklepu

  • Szeroka gama optyki i różne schematy kolorystyczne zapewniające doskonałą jakość światła i wysoką wydajność

Cechy

  • Duży wybór opcji szerokości strumienia z optyką OptiSuit

  • Instalacja na szynoprzewodach 3-fazowych (SM504T)

Zastosowania

  • Markety
  • Sklepy
  • Stacje benzynowe i sklepy całodobowe
  • Sklepy miejskie, sklepy ekspresowe, formaty zbliżeniowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Korpus i powierzchnię optyczną można czyścić tylko za pomocą niestrzępiącej się szmatki bez używania detergentów.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet StoreSet Linear pl_PL pdf 924.6 kB
Instrukcje instalacji
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Ilustracje

Family-Photographs-StoreSet Linear
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-StoreSet Linear
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB