Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Czarny

SM504T 80S/830 PSU WB BK

Opis produktu

Track panel, L1200 mm, Aluminium tłoczone, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 01234900
Pełny kod zamówienia: 872016901234900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102215 pl_PL pdf 299.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102215_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102215_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM504T 80S/830 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/830 PSU WB BK LDT