Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Optyka podwójna asymetryczna 45°, Przezroczyste, Biel
SM504T 66S/840 PSU DA45 WH
Opis produktu
Track panel, L1200 mm, Aluminium tłoczone, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Optyka podwójna asymetryczna 45°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat