Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Przezroczyste, Biel, VLC
SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH
Opis produktu
Track panel, L1200 mm, Aluminium tłoczone, Biel, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat