Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°, Przezroczyste, Biel

SM504T 80S/840 PSU A20 WH

Opis produktu

Track panel, L1200 mm, Aluminium tłoczone, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 01237000
Pełny kod zamówienia: 872016901237000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102218 pl_PL pdf 292.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102218_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102218_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 PSU A20 WH LDT