Philips CoreLine Waterproof G3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 35980300
Pełny kod zamówienia: 872110335980300
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
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505106534 pl_PL pdf 560.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106534_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106534_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 IES
Plik Revit
WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 910505106534 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB