Philips CoreLine Waterproof G3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symetryczna, Przezroczyste, IP66, IK08

WT120C G3 40S/840 PSD L600

Opis produktu

L600 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 35990200
Pełny kod zamówienia: 872110335990200
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
Tender text - WT120C G3 40S/840 PSD L600 txt 4.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505106544 pl_PL pdf 574.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106544_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106544_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 IES
Plik Revit
WT120C G3 40S/840 PSD L600 910505106544 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 PSD L600 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.0 MB