Philips CoreLine Waterproof G3, 25 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Symetryczna, Przezroczyste, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z regulacją, Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Okablowanie przelotowe 3-fazowe, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 35988900
Pełny kod zamówienia: 872110335988900
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
Tender text - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 txt 4.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505106542 pl_PL pdf 706.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106542_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106542_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 IES
Plik Revit
WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 910505106542 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 40S/840 PSR MDUPHW TW3 L1200 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB