Philips CoreLine Waterproof G3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Symetryczna, Przezroczyste, MDU3, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 80S/840 PSR MDUPHW L1500
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz z regulacją, Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat