Philips Oprawa do wbudowania CoreLine gen4

Instaluj mądrzej, kończ szybciej. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Przedstawiamy oprawy do wbudowania Philips CoreLine gen4 — smukłe, nowoczesne i energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe do biur, placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia. Dzięki większemu strumieniowi świetlnemu (do 6800 lm), zwiększonej wydajności i trwałości oraz łatwej instalacji za pomocą szybkozłączy lub złączy Wieland, oprawy do wbudowania Philips Coreline gen4 spełniają obietnicę firmy Philips dotyczącą innowacyjnych, łatwych w użyciu i wysokiej jakości opraw oświetleniowych. Nasza najnowocześniejsza technologia LED sprawia, że oświetlenie wnękowe CoreLine jest przyjazne dla środowiska i ekonomiczne, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię i zmniejszyć ślad węglowy. Zmodernizuj oświetlenie swojego biura, placówki edukacyjnej lub służby zdrowia, wybierając oprawy wpuszczane CoreLine, a będziesz cieszyć się jasnym i trwałym oświetleniem, które idealnie wkomponuje się w wystrój każdego wnętrza.

Korzyści

  • Energooszczędność: Nasza najnowocześniejsza technologia LED sprawia, że oprawy wpuszczane CoreLine są przyjazne dla środowiska i opłacalne, co pozwala zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za energię i zmniejszyć ślad węglowy

  • Jasne i efektywne: Dzięki większemu strumieniowi świetlnemu, sięgającemu nawet 6800 lm, oprawy do wbudowania CoreLine zapewniają jasne i efektywne oświetlenie domu, biura lub klasy.

Cechy

  • Mocniejszy strumień świetlny o mocy do 6800 lm (zastępujące 2 konwencjonalne źródła światła o mocy 58 W), zapewniające jasne i wydajne oświetlenie

  • Większa wydajność: do 160 lm/W dla energooszczędnego i ekologicznego oświetlenia

Zastosowania

  • Biura
  • Obiekty służby zdrowia
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Oprawa do wbudowania CoreLine gen4 pl_PL pdf 948.3 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 8.3 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 8.2 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Oprawa do wbudowania CoreLine gen4
Wiele zasobów - Visuals
Film
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Film
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Film
CoreLine Recezsed installation Video mov 753.3 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Oprawa do wbudowania CoreLine gen4
Wiele zasobów - Software Plugins