Philips Oprawa do wbudowania CoreLine gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC
Opis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Bardzo szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 2-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat