Philips Oprawa do wbudowania CoreLine gen4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready

RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód bez wtyczki 5-biegunowej, Szybkozłączka 4-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 76412599
Pełny kod zamówienia: 872016976412599

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401840787 pl_PL pdf 1.3 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401840787_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401840787_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC IES
Plik Revit
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC 911401840787 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB