Philips Oprawa do wbudowania CoreLine gen4, 27.5 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 2-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401841287
Pełny kod zamówienia: 872016976417099

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC txt 4.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401841287 pl_PL pdf 1.1 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401841287_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401841287_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC IES
Plik Revit
RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC 911401841287 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 40S/830 WIA W60L60 OC LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB