Philips Oprawa do wbudowania CoreLine gen4, 27.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, UGR19, EL-ready
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC
Opis produktu
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 2-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat