Philips CoreLine Batten

CoreLine Batten — oczywisty wybór wśród technologii LED

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalają tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

Korzyści

  • Niższe koszty eksploatacji dzięki oszczędności energii i dłuższej trwałości użytkowej.

  • Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych opraw pod względem skuteczności świetlnej, elastyczności montażu i wymiarów.

Cechy

  • Energooszczędność i długa trwałość: do 130 lm/W i 50 000 godzin L70.

  • Dostępnych wiele opcji: L600/L1200/L1500/L1800, do 10 000 lm, 3000 K i 4000 K.

Zastosowania

  • Obszary produkcji przemysłowej, warsztaty i obiekty techniczne.
  • Hale montażowe i narzędziowe.
  • Oświetlenie wnękowe.
  • Oświetlenie ogólne.

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest to produkt klasy IPX0 która nie zapewnia ochrony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie pomieszczenia, w którym oprawa ma być zainstalowana

  • Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Batten pl_PL pdf 894.3 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.2 MB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Batten
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Film
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Film
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine Batten
Wiele zasobów - Software Plugins
Kolekcja z rodziny IES
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB