Philips CoreLine Batten, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opalizowany, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 PSD L1200

Opis produktu

L1200 mm, Metal/plastik, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 76837699
Pełny kod zamówienia: 872016976837699
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
Tender text - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401850287 pl_PL pdf 1010.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401850287_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401850287_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 IES
Plik Revit
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 911401850287 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 PSD L1200 LDT