Philips CoreLine Batten, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Opalizowany, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED100S/840 PSU L1800

Opis produktu

L1800 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 94890799
Pełny kod zamówienia: 871951494890799

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - BN126C LED100S/840 PSU L1800 txt 3.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401835184 pl_PL pdf 546.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401835184_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401835184_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 IES
Plik Revit
BN126C LED100S/840 PSU L1800 911401835184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED100S 840 PSU L1800 911401835184 pdf 629.2 kB