Philips CoreLine Batten, 37 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opalizowany, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED52S/840 PSU L1500

Opis produktu

L1500 mm, Metal/plastik, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 94884699
Pełny kod zamówienia: 871951494884699

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - BN126C LED52S/840 PSU L1500 txt 4.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401834584 pl_PL pdf 765.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401834584_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401834584_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 IES
Plik Revit
BN126C LED52S/840 PSU L1500 911401834584 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED52S 840 PSU L1500 911401834584 pdf 629.0 kB