Philips CoreLine Batten, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Opalizowany, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 WIA L1500

Opis produktu

L1500 mm, Metal/plastik, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 76835299
Pełny kod zamówienia: 872016976835299
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
Tender text - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 txt 4.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401850087 pl_PL pdf 1.1 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401850087_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401850087_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 IES
Plik Revit
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 911401850087 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 LDT