TownGuide Performer – elastyczne, nowoczesne wzornictwo do każdego zastosowania
Rodzina TownGuide Performer składa się z sześciu rozpoznawalnych, a zarazem nowoczesnych kształtów: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T i Tzero. Każda oprawa oświetleniowa może być wyposażona w klosz przezroczysty (PCC), półprzezroczysty (PCTR) lub mrożony (PCF) (oprócz oprawy Tzero, która jest dostępna wyłącznie z kloszem przezroczystym). Dzięki szerokiej gamie pakietów lumenów, diodom LED o neutralnym lub ciepłym białym świetle oraz gamie dedykowanych elementów optycznych do montażu na mniejszych wysokościach, łatwo wybrać wersję najlepiej odpowiadającą konkretnym wymaganiom Twojego projektu. Wszystko to połączone jest z długą żywotnością, wynoszącą 100 000 godzin pracy. Ponadto TownGuide Performer oferuje szereg opcji sterowania, dzięki którym oprawa ta może stać się integralnym elementem programów inteligentnego oszczędzania energii. Obejmuje to samodzielne sterowanie ściemniaczem LumiStep, DynaDimmer i LineSwitch oraz sterowanie grupą Coded Mains, aż po bezproblemową zdalną łączność z oprogramowaniem do zarządzania oświetleniem Interact. Instalacja jest łatwa. Dzięki zastosowaniu złącza bagnetowego z gwizdkiem i zintegrowaną dławicą umieszczoną w króćcu, nie ma potrzeby otwierania oprawy w celu instalacji. Aplikacja Signify Service Tag zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich istotnych danych, co ułatwia również konserwację. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby całkowity koszt użytkowania (TCO) oprawy oświetleniowej był jak najbardziej atrakcyjny. Ponieważ TownGuide Performer jest specjalistyczną oprawą LED, kompatybilną z wieloma systemami sterowania, zapewnia ona znaczne oszczędności energii i kosztów konserwacji w porównaniu z oświetleniem konwencjonalnym.
Wybór źródeł światła LED, kolorów światła (2700 K, 3000 K, 4000 K) i optyk
Duża oszczędność energii i zmniejszenie śladu węglowego w porównaniu z kompaktowymi lampami fluorescencyjnymi HPL, SON-T i PL-L (do 80% z opcją CLO i/lub ściemniania)
Sześć wzorów, które dobrze integrują się z otoczeniem i podnoszą jego walory estetyczne
Nowe instalacje lub idealne zamienniki