Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2300 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Rozsył symetryczny, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 2300 lm, 40 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Rozsył symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 90614800
Pełny kod zamówienia: 871829190614800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP101 LED60/830 II DS PCF SI CLO-DDF2 6 txt 6.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500991015 pl_PL pdf 238.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500991015_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910500991015_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-max max 1.1 MB
Rysunki CAD
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing SAT 14.3 kB
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 15.5 kB
Rysunki CAD
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DWG 146.9 kB
Rysunki CAD
OF3D_BDP100i_0003-3D - drawing DXF 209.3 kB
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 234.0 kB