Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Wąski rozsył, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), Stały strumień świetlny i ściemnianie LumiStep 6 godzin, 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 90608700
Pełny kod zamówienia: 871829190608700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P txt 6.7 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500991009 pl_PL pdf 105.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
TownGuide pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500991009_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910500991009_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-max max 964.0 kB
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 137.6 kB
Rysunki CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing SAT 12.5 kB
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 15.0 kB
Rysunki CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DWG 155.9 kB
Rysunki CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DXF 213.0 kB