Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 46.5 W, 4424 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 4424 lm, 46.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 90613100
Pełny kod zamówienia: 871829190613100

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED60 [LED module 6000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6 txt 6.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500991014 pl_PL pdf 244.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500991014_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910500991014_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 234.0 kB
Rysunki CAD
3D-max max 1.1 MB
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 15.5 kB