Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), Stały strumień świetlny i ściemnianie LumiStep 8 godzin, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa

Kod zamówienia: 90623000
Pełny kod zamówienia: 871829190623000

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6 txt 6.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910500991024 pl_PL pdf 106.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910500991024_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910500991024_EU
Wiele zasobów - Visuals
Rysunki CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB
Rysunki CAD
3D-max max 1.2 MB
Rysunki CAD
3D-r3d r3d 281.3 kB