SunStay Pro gen2 mini: solarna inteligentna latarnia uliczna typu „wszystko w jednym”
Dzięki miniaturowym lampom ulicznym zasilanym energią słoneczną SunStay Pro gen2 osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dzięki zintegrowanemu panelowi słonecznemu i możliwości zamontowania dodatkowego pionowego panelu fotowoltaicznego oraz akumulatorowi litowo-żelazowo-fosforanowemu (LFP) te solarne latarnie uliczne oferują również opcje ładowania umożliwiające pracę poza siecią i hybrydową. SunStay Pro gen2 mini jest dostępny w szerokiej gamie temperatur barwowych ze specjalnymi recepturami świetlnymi, które pomagają zachować ciemne niebo. Wszystko to zamknięte w wyjątkowej obudowie oprawy oświetleniowej wykonanej z wytrzymałego i trwałego aluminium (PDC). Dzięki temu przez wiele lat będziesz mógł zapewnić oświetlenie miejsc, w których nie będzie dostępu do sieci energetycznej. Oświetlenie solarne SunStay Pro gen2 mini wykorzystuje najnowszą technologię LED, która zapewnia długą żywotność wynoszącą 100 000 godzin i najlepsze w swojej klasie utrzymanie strumienia świetlnego na poziomie L95. Specjalnie zaprojektowany króciec montażowy na słupie umożliwia różne kąty nachylenia oraz możliwość montażu bocznego i na szczycie słupa. Dzięki zoptymalizowanej platformie optycznej LEDgine można również zwiększyć odległość między słupami, aby zmniejszyć całkowity koszt posiadania w szerokim zakresie zastosowań. SunStay Pro gen2 mini zaprojektowano z myślą o szybkiej i prostej instalacji dzięki przeprojektowanemu przepustowi kablowemu i możliwości dostępu do podzespołów od góry, bez użycia narzędzi, co ułatwia serwisowanie. Dzięki znacznikowi serwisowemu Signify masz dostęp do całej potrzebnej dokumentacji na miejscu. Dostępne są opcje łączności i przyciemniania, w tym czujnik ruchu radarowy, który automatycznie zwiększa poziom oświetlenia po wykryciu obecności. Istnieje również możliwość grupowania i sterowania sąsiednimi latarniami ulicznymi poprzez wewnętrzną sieć kratową w celu zwiększenia poziomu oświetlenia w przypadku wykrycia obecności lub aktywności. Co więcej, oświetlenie solarne VGP724 SunStay Pro gen2 mini jest gotowe do współpracy z systemami, co oznacza, że w dowolnym momencie w przyszłości będzie można je połączyć z zaawansowanymi systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Interact City. Kompleksowy wybór na dziś i jutro
Zapewnij światło obszarom, które nie mają dostępu do sieci elektrycznej
Zachowaj estetyczny wygląd oświetlanych obszarów (żadnych wykopów pod kable)
Wymienna bateria litowo-żelazowo-fosforanowa zapewniająca długą trwałość i bezproblemową pracę
Wybór ponad 40 wiązek, opcje z wewnętrznym rastrem
W celu zapewnienia odpowiednie wydajności i autonomii obliczenia dotyczące wielkości energii słonecznej muszą zostać wykonane przez przeszkolony zespół signify lub partnera przeszkolonego przez zespół Signify
Aby oświetlenie uliczne zasilane energią słoneczną działało efektywnie, panele fotowoltaiczne powinny być wystawione na działanie słońca przez cały dzień i nie powinny być instalowane w cieniu