Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.8 W, 1778 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Opis produktu

Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 1778 lm, 10.8 W, 164 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa III

Kod zamówienia: 80982600
Pełny kod zamówienia: 872016980982600

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED20 [LED Module 2000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300059285 pl_PL pdf 148.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300059285_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300059285_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT