Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 15.6 W, 2653 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P

Opis produktu

Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 2653 lm, 15.6 W, 170 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym kV, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 80985700
Pełny kod zamówienia: 872016980985700

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED30 [LED module 3000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912300059288 pl_PL pdf 149.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912300059288_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912300059288_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT