Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 16.6 W, 2650 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, SDP1, Klasa bezpieczeństwa I, IP66
VGP724 LED30/730 HY-BLE DM10 DGR 60P
Opis produktu
Solar streetlight, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, bezpośrednio na słupie, Zaczep montażowy do średnicy 60 mm, Profil ściemniania oświetlenia zasilanego energią słoneczną w wersji 1, 2650 lm, 16.6 W, 160 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym kV, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat