Philips AluRoad gen2
Z łatwością zmodernizuj oświetlenie w swoim mieście, aby zapewnić oszczędność energii w przyszłości
Produkty
AluRoad gen2, Road & street light, 39.5 W, 5880 lm, 4000 K, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I
Informacje o serii produktów
Opis
Rodzina AluRoad gen2 jest dostępna w 2 wersjach, standardowej AluRoad gen2 i AluRoad gen2 Pro. Są one dostępne w 2 rozmiarach, Mini i Medium. Standardowy wariant AluRoad gen2 jako BGP020 Mini i BGP025 Medium, wariant AluRoad gen2 Pro jako BGP021 Mini i BGP026 Medium. Standardowy wariant AluRoad gen2 ma stały zaczep montażowy umożliwiający zarówno montaż na szczycie słupa z nachyleniem 0 stopni, jak i na wysięgniku, z ograniczonym przechyłem ujemnym. Wariant AluRoad gen2 Pro jest wyposażony w regulowany zaczep montażowy umożliwiający ustawienie przechyłu zarówno w przypadku montażu na szczycie słupa, jak i na wysięgniku, przy przechyle dodatnim i ujemnym. Wariant AluRoad gen2 umożliwia łatwą modernizację oświetlenia miejskiego i pozwala czerpać z korzyści, jakie daje technologia LED, co niesie ze sobą dalszą minimalizację całkowitego kosztu inwestycji i używania. Rodzina produktów idealnie nadaje się zarówno do nowej zabudowy i ulic, jak i do renowacji istniejących instalacji. Ta rodzina niedrogich opraw charakteryzuje się czystym i ponadczasowym designem, który wtapia się w otoczenie, a przy tym zapewnia wysokiej jakości oświetlenie i stanowi przyszłościowe rozwiązanie, zapewniające znaczne, długoterminowe oszczędności w zakresie zużycia energii oraz konserwacji sprzętu.
Korzyści
Łatwa instalacja na szczycie słupa i boczna.
Atrakcyjny całkowity koszt użytkowania.
Cechy
Łatwa instalacja na szczycie słupa i boczna.
Atrakcyjny całkowity koszt użytkowania dzięki perspektywie oszczędności energii.