Philips AluRoad gen2, Road & street light, 31 W, 4760 lm, 4000 K, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I
BGP021 LED56/740 DM10 GR 42/60S
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Jasnoszary (RAL7035), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, 4760 lm, 31 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 4-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED56 [LED module 5600 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat