Philips AluRoad gen2, Road & street light, 39.5 W, 5880 lm, 4000 K, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I

BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Jasnoszary (RAL7035), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, 5880 lm, 39.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 4-biegunowa

Kod zamówienia: 49921800
Pełny kod zamówienia: 872016949921800

Dane techniczne

Kod rodziny lamp
LED70 [LED module 7000 lm]
Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Typ silnika źródła światła
LED
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S txt 5.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925870394 pl_PL pdf 303.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction Aluroad gen2 Pro pdf 18.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925870394_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925870394_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S IES
Dialux
ULD File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP021 LED70/740 DM10 GR 42/60S LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-AluRoad-gen2-Mini-910925869631-March-2025 pdf 3.4 MB