Philips AluRoad gen2, Road & street light, 81 W, 12325 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-10
BGP026 LED147/740 II DM GR SDM10E 42/60S
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Jasnoszary (RAL7035), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Sterownik bez funkcji przyciemniania Economy (bez LR/LC), 12325 lm, 81 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 2-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED147 [LED module 14700 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat