Philips AluRoad gen2, Road & street light, 39 W, 5848 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG10-10
BGP021 LED69/740 DM GR SRG10 42/60S
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Jasnoszary (RAL7035), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Sterownik bez funkcji przyciemniania Economy (bez LR/LC), 5848 lm, 39 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 10 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 2-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat