Polska - Polski

Philips MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku

Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Nasz nowy bohater zrównoważonego rozwoju: Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — pionierska świetlówka LED zaprojektowana z myślą o wydajności, trwałości i wpływie na środowisko. Jako pierwsza na świecie świetlówka LED wykonana w 40% z plastiku pochodzącego z recyklingu, wyznacza nowy standard zrównoważonego oświetlenia bez kompromisów w zakresie jakości. Dzięki długiej żywotności wynoszącej 75 000 godzin i wysokiej skuteczności świetlnej do 185 lm/W świetlówka MASTER LEDtube T8 gwarantuje wyjątkową energooszczędność. Te tuby LED T8 zapewniają maksymalną wydajność i zaprojektowano je tak, aby mogły sprostać codziennym warunkom użytkowania. Bezprecedensowe oszczędności możliwe dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiej trwałości sprawiają, że tuba ta sprosta każdemu wymagającemu zastosowaniu.

Korzyści

  • Absolutna wydajność, która zapewnia idealne rozwiązanie dla każdego zastosowania

  • Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i długiemu okresowi eksploatacji

Cechy

  • Wykonane ze średnio 40% plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego

  • Imponująca oszczędność energii i trwałość dzięki skuteczności świetlnej do 185 lm/W i żywotności 75 000 godzin

Zastosowania

  • Biura, szkoły, opieka zdrowotna
  • Parkingi, magazyny i przemysł
  • Miejsca użyteczności publicznej

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku pl_PL pdf 306.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku
Wiele zasobów - Visuals
Film
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Film
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-MASTER Tuba LED EM/Mains T8 z recyklingowanego plastiku
Wiele zasobów - Software Plugins