Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kod zamówienia: 38795900
Pełny kod zamówienia: 872016938795900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G13 Rotatable end-cap
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Nominalny okres eksploatacji
75 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB txt 5.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004241902 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004241902 pl_PL pdf 653.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929004241902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004241902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB ldt 34.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB