Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, Jednotrzonkowe, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T8, EM/sieć, Jednotrzonkowe, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- G13 Rotatable end-cap
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Nominalny okres eksploatacji
- 75 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 5 lat