Philips DynaVision Programmable Xtreme for SON

Sterowniki Xtreme zapewniają maksymalną oszczędność energii

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Niezawodne i elastyczne stateczniki elektroniczne do lamp SON pozwalają ograniczyć zużycie energii za pomocą wbudowanych układów sterujących. Umożliwiają także obniżenie kosztów konserwacji dzięki okresowi eksploatacji rzędu 80 000 godzin oraz wbudowanej ochronie odgromowej. Seria sterowników DynaVision Programmable to doskonała baza do wszelkich rozwiązań służących do zarządzania oświetleniem.

Korzyści

  • Umożliwia dwustronną komunikację z siecią oświetleniową (przez DALI)

  • Pozwala zaoszczędzić do 40% energii dzięki zintegrowanym opcjom zmiany poziomu strumienia świetlnego oraz wysokiej sprawności stateczników

Cechy

  • Programowanie za pomocą standardowego interfejsu cyfrowego (DALI) oraz sterowanie za pośrednictwem protokołu DALI

  • cWiele opcji sterowania (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constant Light Output, Adjustable Light Output)

Zastosowania

  • Oświetlenie dróg / autostrad
  • Oświetlenie terenów mieszkalnych
  • Upiększanie miasta

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for SON pl_PL pdf 614.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for SON
Wiele zasobów - Visuals