Polska - Polski

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Opis produktu

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Kod zamówienia: 66924100
Pełny kod zamówienia: 871829166924100

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
208-240-277 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,7 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,24 ms
Prąd wejściowy (Nom)
0.27 A
Szczyt prądu rozruchowego (Nom)
28 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
11
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700693366 pl_PL pdf 225.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700693366_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700693366_EU
Wiele zasobów - Visuals